Solarkabel für Ihre Photovoltaikanlagen
Der Solarenergie gehört die Zukunft. Die Sonne versorgt uns mit jährlich rund dem 10.000-fachen des Weltenergiebedarfs der Menschheit. Das enorme Potenzial der grössten Energiequelle ist nicht annähernd auszuschöpfen, doch wir alle können davon profitieren – mit Solaranlagen, die die Energie effizient nutzbar machen. Weil die wachsende Systemspannung moderner Photovoltaikanlagen dabei gleichermassen leistungsfähigere Leitungen und Komponenten erfordert, hat sich LAPP als führender Anbieter von innovativen und qualitativ hochwertigen Lösungen im Bereich der Solarkabel und -leitungen sowie Steckverbinder etabliert.
Die Nutzung der Solarenergie durch Photovoltaik ist seit Jahren eine wesentliche Säule der erneuerbaren Energien. Und auch die Windenergie spielt im Energiemix der Zukunft eine entscheidende Rolle. Beide Technologien leisten zuverlässig einen hohen Beitrag zur Energiewende, um die Herausforderungen, die der Klimawandel stellt, erfolgreich zu lösen.
LAPP hat diesen Trend schon sehr früh erkannt und sich ein spezielles Know-how in diesem Bereich aufgebaut. Dieses hilft, den wachsenden Anforderungen mit schlagkräftigen Lösungen zu begegnen und damit einmal mehr die innovative Tradition von LAPP zu unterstreichen. Unser Angebot reicht von der Auswahl der passenden Produkte, über die Entwicklung maßgeschneiderter Verbindungslösungen bis zur Beratung in Planungs- und Umsetzungsfragen der logistischen Abwicklung.
Unsere Kabel, Leitungen und Verbindungskomponenten bringen Sonnen- und Windenergie gezielt dorthin, wo sie gebraucht wird. Modernste Produktionsverfahren und ein globales Logistik-Netz sorgen für schnelle Lieferfähigkeit. Eine grenzenlose Nutzung unserer Produkte sichern wir durch weltweite Zulassungen und Zertifizierungen. Höchste Qualitätsstandards und die ständige Weiterentwicklung und Überprüfung dieser gehört so selbstverständlich dazu, wie auch eine permanente Prozesskontrolle.
Egal, wie die Sonne steht oder der Wind weht – LAPP ist als Partner auch im Bereich erneuerbare Energien gerne für Sie da. Unser Projektgeschäft Team berät Sie gerne kompetent bei der Planung und Umsetzung Ihrer Photovoltaik-Verkabelung. Kontaktieren Sie uns und verbinden Sie sich mit der Sonnenenergie. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!
UV-Schutz von Solarkabeln: Empfehlung für eine langlebige und sichere Installation
Der zuverlässige Betrieb von Photovoltaikanlagen erfordert eine sorgfältige Auswahl aller Komponenten, insbesondere der Solarkabel, die den anspruchsvollen Umweltbedingungen ausgesetzt sind. UV- Strahlung stellt hierbei eine der Hauptbelastungen dar, die die Lebensdauer und Funktionalität von Solarkabeln erheblich beeinträchtigen kann. Dieses Stand-der-Technik-Papier soll als Leitfaden dienen, um Installateure, Planer, Elektrokontrolleure / -Sicherheitsberater und Betreiber auf die Problematik hinzuweisen und praxistaugliche Lösungen zu präsentieren.
Produkte für PV-Systeme
Ob Einfamilienhaus oder Industrieanlage: Wir bieten Solarleitungen für die Verkabelung von Solarmodulen oder Modulreihen bis hin zu robusten Erdkabeln für die Energieeinspeisung ins Verteilungsnetz beim Energieversorger. Wir bieten immer die passende Lösung für Sie:
Spezielle Solarleitungen: H1Z2Z2-K
Mittel- und Hochspannungskabel: N2XS2Y, N2XS(F)2Y, NA2XS(F)2Y
Kabelverschraubungen: SKINTOP® SOLAR
Glasfaserleitungen: A-D(ZN)2Y, A-DQ(ZN)2Y, A -DQ(ZN)B2Y
Zubehör: FLEXIMARK®
WELCHE LEITUNGEN FÜR PV-ANLAGEN?
Hochwertige Produkte und die einfache Montage sind entscheidende Faktoren auf die Sie achten sollten. Wird eine der Leitungen brüchig oder fällt aus, betrifft das alle weiteren Leitungen der gleichen Trommel. Ein erneuter Ein- und Ausbau kann dabei sehr teuer werden. Langfristig lohnt sich also die Investition in langlebiges und hochwertiges Material