Förderanlagen

Plug. Play. Convey.

Moderne Förderanlagen in der Intralogistik werden zunehmend modular, datengetrieben und skalierbar aufgebaut. Die richtige Verkabelungsarchitektur – ob zentrale oder dezentrale Verkabelung – entscheidet über Installationsaufwand, Flexibilität und langfristige Effizienz. LAPP bietet durchgängige Lösungen für Energie- und Datenverteilung in modularen Förderanlagen – von klassischen Schaltschrankkonzepten bis zur dezentralen Architektur entlang der Förderlinie.

Ob zentralisiert oder dezentralisiert – Konnektivität bestimmt die Leistung. Entdecken Sie, wie LAPP skalierbare, effiziente und zukunftsfähige Fördersysteme ermöglicht.

Intralogistik im Wandel: Warum die Verkabelung zur Schlüsseltechnologie wird

Fördertechnik ist das Rückgrat moderner Intralogistiksysteme. Ob Distributionszentrum, automatisiertes Lager oder Flughafen – modulare Förderanlagen müssen zuverlässig, flexibel und wirtschaftlich arbeiten.

Mit steigender Modularisierung verändern sich auch die Anforderungen an die Intralogistik Verkabelung:

  • Höhere Taktzeiten
  • Flexible Layout-Anpassungen
  • Schnellere Projektlaufzeiten
  • 24/7-Verfügbarkeit
  • Zunehmende Datenkommunikation

LAPP verbindet, was Ihre Fördertechnik bewegt – von Energie bis Sensorik.

 

Zentrale Verkabelung in Förderanlagen

Bei der zentralen Verkabelung befinden sich Steuerung, Frequenzumrichter und Energieverteilung überwiegend im Schaltschrank oder direkt an der Förderanlage. Motoren, Sensoren und Aktoren werden von dort aus versorgt.

Zentrale Verkabelung in Förderanlagen

Typische Merkmale zentraler Architekturen

  • Zentrale Energieeinspeisung
  • Klare Systemstruktur
  • Bewährte Architektur für standardisierte Anlagen

Grenzen bei modularen Förderanlagen

Mit zunehmender Anlagenkomplexität entstehen:

  • Lange Kabelwege
  • Hoher Installationsaufwand
  • Eingeschränkte Flexibilität bei Erweiterungen

Zentrale Verkabelung bleibt sinnvoll für klar strukturierte, weniger dynamische Anlagenkonzepte.

Dezentrale Verkabelung: Die Architektur für modulare Fördertechnik

Die dezentrale Förderanlagen Architektur integriert Energieverteilung, Antriebstechnik und Kommunikation direkt entlang der Förderstrecke. Komponenten wie I/O-Module oder Frequenzumrichter befinden sich nahe am Prozess.

Diese Struktur ist besonders geeignet für modulare Förderanlagen mit räumlich verteilten Achsen und flexiblen Layouts.

Vorteile dezentraler Verkabelung

  • Reduzierte Kabellängen
  • Schnellere Installation durch Plug-and-Play
  • Verbesserte EMV durch kurze Motorleitungen
  • Hohe Skalierbarkeit
  • Klare Zonenstruktur entlang der Linie

Dezentrale Konzepte schaffen die Grundlage für wirtschaftlich skalierbare Intralogistiksysteme.

Zukunft braucht Flexibilität: smarte Konzepte für die dezentrale Verkabelung.

 

Linien Topologie

Bei der Linien-Topologie werden Energie und Kommunikation von Modul zu Modul weitergeführt. Jedes Fördersegment ist Teil einer durchgängigen Struktur, ohne separate Rückführung in einen zentralen Verteiler.  Diese Architektur reduziert die Anzahl paralleler Leitungsstränge und minimiert die Schnittstellen zwischen Energie- und Steuerungsebene. Die Linien-Topologie ist besonders wirtschaftlich bei modularen Förderanlagen mit hoher Änderungsdynamik.

Föderanlagen Linien Topologie

Vorteile

  • Reduzierte Installationskomplexität: Durch die sequentielle Verbindung der Module entfallen aufwendige Sternverkabelungen und zentrale Sammelpunkte.
  • Schnellere Inbetriebnahme: Vorkonfektionierte Verbindungen ermöglichen eine klare Struktur und verkürzen Montagezeiten.
  • Hohe Skalierbarkeit: Neue Fördermodule können in bestehende Linien integriert werden, ohne die Gesamtarchitektur grundlegend anzupassen.
  • Optimierte Material- und Platznutzung: Weniger Leitungsbündel und reduzierte Kabeltrassen vereinfachen die Anlagenplanung.

 

Ring Topologie

Die Ring Topologie ermöglicht eine segmentierte Energie- und Signalverteilung entlang der Förderlinie. Module sind über definierte Übergabepunkte angebunden, wodurch eine saubere Trennung einzelner Förderabschnitte entsteht.  Im Gegensatz zur reinen Linienstruktur erlaubt die Ring-Architektur eine klarere Segmentierung von Energiepfaden und Wartungszonen. Die Ring Topologie eignet sich besonders für Anlagen mit hoher Wartungsfrequenz und klar abgegrenzten Förderzonen.

Föderanlagen Linien Topologie

Vorteile

  • Gezielte Wartung einzelner Segmente: Abschnitte können isoliert geprüft oder gewartet werden, ohne die gesamte Förderlinie zu beeinflussen.
  • Reduzierte Ausfallausbreitung: Fehler in einem Modul wirken sich nicht unmittelbar auf die gesamte Struktur aus.
  • Verbesserte Systemtransparenz: Klare Übergabepunkte erleichtern Fehlersuche und Diagnose.
  • Strukturierte Energieverteilung: Die Ringstruktur unterstützt eine saubere Lastverteilung entlang der Anlage.

 

 

Antriebsmotorrollen (MDR)

Antriebsmotorollen (MDR) integrieren den elektrischen Antrieb direkt in die Förderrolle. Dadurch entfallen zentrale Antriebsstränge, Getriebe oder mechanische Kopplungen.  Jede Förderzone wird elektrisch separat angesteuert. Das reduziert die mechanische Komplexität und erhöht die Steuerungspräzision.

Antriebsmotorrollen (MDR)
  • Zonenweise Energieeffizienz: Nur aktive Fördersegmente werden betrieben – das reduziert Energieverbrauch und thermische Belastung.
  • Reduzierte mechanische Verschleissteile: Weniger externe Antriebskomponenten bedeuten geringeren Wartungsaufwand.
  • Hohe Modularität: Fördersegmente können unabhängig integriert oder ausgetauscht werden.
  • Verbesserte EMV-Bedingungen: Kurze Motorleitungen und dezentrale Treiber reduzieren elektromagnetische Störeinflüsse

 

 

Industrielle Datenkommunikation

Moderne Förderanlagen sind hochgradig vernetzt. Sensoren, Antriebe, Sicherheitskomponenten und Steuerungen kommunizieren kontinuierlich über industrielle Netzwerke.  Eine instabile Dateninfrastruktur führt unmittelbar zu Stillständen oder Prozessunterbrechungen. Eine durchdachte industrielle Netzwerkinfrastruktur erhöht die Anlagenverfügbarkeit, verbessert Diagnosemöglichkeiten und unterstützt vorausschauende Wartungskonzepte.

Industrielle Datenkommunikation
  • Hohe Störsicherheit (EMV): Motoren, Frequenzumrichter und Leistungsleitungen erzeugen elektromagnetische Störfelder. Datenleitungen müssen entsprechend abgeschirmt sein.
  • Mechanische Belastbarkeit: Bewegung, Vibration und industrielle Umgebungsbedingungen erfordern robuste Kabelkonstruktionen.
  • Zukunftssichere Datenraten: Modulare Anlagen müssen steigende Datenmengen zuverlässig übertragen.
  • Standardkompatibilität: Unterstützung industrieller Ethernet- und Feldbusprotokolle wie PROFINET.

 

 

Verbindungstechnologie für skalierbare Förderanlagen

LAPP unterstützt Hersteller und Betreiber bei der Umsetzung zentraler und dezentraler Verkabelungskonzepte in der Intralogistik. 

Unser Portfolio umfasst:

  • Energie- und Steuerleitungen
  • Industrielle Datenleitungen
  • Industriesteckverbinder
  • Vorkonfektionierte Plug-and-Play-Systeme
  • Kabelschutz- und Kennzeichnungssysteme

Durchgängige Systemlösungen reduzieren Installationszeiten, erhöhen die Anlagenverfügbarkeit und ermöglichen langfristige Skalierbarkeit.

Sind Sie sich sicher?