Erleben Sie die Zukunft der Datenübertragung mit Lichtwellenleitern von LAPP SWISS

Lichtwellenleiter sind die erste Wahl, wenn es um hohe Datenraten, EMV‑Störsicherheit und grosse Übertragungsdistanzen in rauen Industrieumgebungen geht. 

Lichtwellenleiter als Übertragungsmedium für optische Signale gewinnen zunehmend an Beliebtheit bei der Datenübertragung in Ethernet-Netzwerken. Je nach Einsatzbereich und Art des Lichtwellenleiters erreichen sie dabei höchste Geschwindigkeiten über grosse Entfernungen und sind zudem durch ihre Erweiterungsfähigkeit das perfekte Argument für nachhaltige Vernetzung. Für Sie klären wir auf, was Lichtwellenleiter sind, wie diese sich unterscheiden und welche Vorteile der Einsatz von Glasfaserkabel mit sich bringt.

Lichtwellenleiter-Technologien im Überblick

Unsere Lichtwellenleiter-Technologien im Überblick

GOF – Glass Optical Fibre

  • Glasfaser-Lichtwellenleiter (GOF) sind die erste Wahl für höchste Reichweiten, maximale Bandbreiten und anspruchsvolle Umgebungen.
  • Ideal für Backbone-Netze, WAN-Verbindungen, industrielle Automatisierung und Telekommunikation.
  • Hervorragende EMV-Unempfindlichkeit, abhörsicher und zukunftssicher für alle Highspeed-Anwendungen.

POF – Polymer Optical Fibre

  • Kunststofffaser-Lichtwellenleiter (POF) bieten eine kostengünstige, flexible Lösung für kurze Übertragungsstrecken.
  • Besonders montagefreundlich und robust – perfekt für die Heimvernetzung, Kfz-Technik und die industrielle Sensorik.
  • Unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Störungen und einfach zu installieren.

PCF - Polymer Cladded Fibre

  • Kunststofffaser-Lichtwellenleiter (POF) bieten eine kostengünstige, flexible Lösung für kurze Übertragungsstrecken.
  • Hohe Flexibilität, mittlere Reichweiten und gute mechanische Belastbarkeit.
  • Optimal für industrielle Netzwerke, Maschinenbau und anspruchsvolle Feldverkabelungen.

Ihre Vorteile mit LAPP-Lichtwellenleitern

  • Massgeschneiderte Lösungen: Von Standard- bis Spezialausführungen, konfektioniert nach Ihren Anforderungen.
  • Zuverlässigkeit & Qualität: Permanente Fertigungs- und Qualitätsüberwachung für langlebige Verbindungen.
  • Schnelle Verfügbarkeit: Viele Varianten direkt ab Lager, Sonderlängen kurzfristig lieferbar.
  • Einfache Installation: Farbkodierte Fasern, montagefreundliche Konstruktion und innovative Steckverbinder.
  • Für jede Umgebung: Ob Innen- oder Aussenbereich, für raue Industrieumgebungen oder sensible IT-Infrastrukturen – LAPP bietet die passende Lösung.

Entdecken Sie die unbegrenzten Möglichkeiten der Lichtwellenleitertechnologie mit dem Lichtwellenleiter-Konfigurator! Unser Tool bietet Ihnen die einzigartige Möglichkeit, massgeschneiderte Lösungen für Ihre individuellen Anforderungen zu erstellen. Maximieren Sie die Leistung und Zuverlässigkeit Ihrer Netzwerkverbindungen über grosse Entfernungen und eröffnen Sie Ihrem Unternehmen neue Horizonte der Kommunikation. Nutzen Sie noch heute unseren Lichtwellenleiter-Konfigurator und entdecken Sie die Zukunft der Datenverbindung!

Vertrauen Sie auf die Kompetenz von LAPP SWISS – Ihrem Partner für leistungsstarke Lichtwellenleiter und Verbindungstechnik. Jetzt beraten lassen und die optimale LWL-Lösung für Ihr Projekt finden!

Unsere Topseller

HITRONIC HQN1500 ist ein robuster Glas Optical Fiber (GOF)

HITRONIC HQN1500

"Der HITRONIC HQN1500 ist ein robuster Glas Optical Fiber (GOF) Lichtwellenleiter, ideal für den Aussenbereich und Backbone-Netzwerke. Er bietet hohe Datenrate, grosse Reichweite und einfache Verlegung – auch per Luft.

Vorteile:

  • Gelgefüllte Zentral-Bündelader für längs- und querwasserdichten Faserschutz
  • Verstärkte Glasgarne für Zugentlastung und Nagetierschutz
  • Reibungsarmer Aussenmantel für montagefreundliche Verlegung
  • Metallfreie Bauweise für störungsfreie Datenübertragung
  • Robuster, chemisch beständiger PE-Aussenmantel
  • Erhältlich in verschiedenen Faserkategorien (OM1–OM4, OS2)

Der HITRONIC HQN1500 garantiert eine zuverlässige und langlebige Lösung für leistungsstarke Netzwerke – direkt erdverlegt, in Rohren oder offen installiert."

HITRONIC HUN1500: Robuster Lichtwellenleiter für Backbone- und WAN-Netzwerke

HITRONIC HUN1500

"Der HITRONIC HUN1500 ist ein zuverlässiger GOF-Lichtwellenleiter für Backbone- und WAN-Netzwerke im Innen- und Aussenbereich. Er bietet hohe Datenrate, grosse Reichweite und ist für trockene, feuchte sowie nasse Umgebungen geeignet.

Vorteile:

  • Gelgefüllte Zentral-Bündelader für optimalen Wasser- und Faserschutz
  • Verstärkte Glasgarne für Zugentlastung und Nagetierschutz
  • Robuster, halogenfreier LSZH-Aussenmantel mit hohem Brandschutz
  • Metallfreie Bauweise für störungsfreie Datenübertragung
  • Erhältlich in verschiedenen Faserkategorien (OM1–OM4, OS2)

Ideal für stabile und leistungsstarke Netzwerkinfrastrukturen – auch bei hoher mechanischer Belastung."

Lichtwellenleiter HITRONIC HQW3000 für störungsfreie Datenübertragung

HITRONIC HQW3000

"Der HITRONIC HQW3000 ist das ideale Kabel für Backbone- und WAN-Netzwerke im Aussenbereich. Es eignet sich perfekt für trockene, nasse und raue Umgebungen und hält auch hohen mechanischen Belastungen stand – ob direkt erdverlegt, in Rohren oder auf Kabelpritschen.

Vorteile:

  • Hohe Datenrate und grosse Reichweite
  • Flexible, kompakte Bauweise für einfache Installation
  • Gelgefüllte Zentral-Bündelader und Stahlwellmantel für optimalen Schutz
  • Halogenfrei und metallfrei – keine gefährlichen Gase, keine elektromagnetischen Störungen
  • Erhältlich in verschiedenen Faserkategorien (OM1–OM4, OS2)
  • PE-Aussenmantel beständig gegen Säuren und Laugen

Setzen Sie auf maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit für Ihr Netzwerk!"

Sind Sie sich sicher?