Profitieren Sie jetzt von unseren exklusiven Aktionspreisen auf EPIC® Rundsteckverbinder!

Die Aktion ist vom 20.11.2025 bis zum 31.03.2026 gültig. 

Sichern Sie sich jetzt die bewährten EPIC® Rundsteckverbinder von LAPP zu stark reduzierten Aktionspreisen! Unsere robusten und zuverlässigen Rundsteckverbinder bieten höchste Qualität und sind perfekt für anspruchsvolle Anwendungen in der Industrie, speziell für Energieverteilung, Servomotoren und Steuerungstechnik.

Warum EPIC® Rundsteckverbinder?

  • Hohe Belastbarkeit: Stromstärken bis zu 660 A bei POWERLOCK Varianten
  • Robuste Bauweise, ideal für raue Umgebungen
  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank modularer Systeme
  • Farb- und codierte Stecksysteme für sichere Verbindung ohne Fehlsteckung
Bild Rundsteckverbinder

Ihre Produktübersicht und Preisliste zum Download

Profitieren Sie jetzt von hochwertigen Steckverbindern aus den bewährten EPIC® M23 Kits, den leistungsstarken EPIC® POWERLOCK Steckverbindern sowie den passenden Kontakten – und das zu besonders attraktiven Konditionen. Die vollständige Produktübersicht und Preisliste zu unserer aktuellen Aktion finden Sie in der Broschüre, die Sie hier ganz einfach herunterladen können.

Kostenloses STAR STRIP Abisolierwerkzeug ab einem Bestellwert von CHF 300.– für Rundsteckverbinder

Als Extra erhalten Sie bei einer Bestellung von Rundsteckverbinder ab CHF 300 ein kostenloses STAR STRIP Abisolierwerkzeug im Wert von CHF 85.– dazu. Dieses hochwertige Werkzeug erleichtert die professionelle Kabelverarbeitung und ist ideal zum präzisen Abisolieren verschiedenster Kabeltypen. Um es zu erhalten, geben Sie beim Bestellabschluss einfach den Code "STARSTRIP" in die Verkaufsbemerkungen ein.

Die Aktion gilt nur bei einem Warenwert von CHF 300 für Rundstecker.

 

Ihre Vorteile

EPIC® Rundsteckverbinder sind robust, langlebig und gewährleisten eine sichere Energie- und Signalübertragung – selbst unter extremen Bedingungen.

  • In industriellen Umgebungen sorgen EPIC® Rundsteckverbinder für zuverlässige Verbindungen, auch bei starken Vibrationen, Staub oder Feuchtigkeit – ideal für anspruchsvolle Maschinen und Anlagen. 
  • Einfache Montage: Dank werkzeugkompatibler Anschlussmöglichkeiten erfolgt die Installation schnell und intuitiv, was Ihre Produktivität erhöht.

 

Bestellen Sie jetzt und setzen Sie auf Verbindungslösungen mit EPIC® Qualität!

Sind Sie sich sicher?