X07Z-K 90°C EMBOSS 1X1,5 BUWH
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 4726261K |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 1,50 |
---|---|
Farbe | blau/weiss |
Aussendurchmesser mm | 3.10 |
Nennspannung | 450/750V |
Min. - Max. Aussendurchmesser mm | 2.8 - 3.5 |
Unterkategorie Litzen | Halogenfreie Litzen |
Litzentyp | H07Z-K Karton |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
Halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+90°C |
Zertifizierung |
|
Beständigkeiten | Flammwidrig |
CPR Brandklasse | Eca |
Zolltarif | 8544.4900 |