VOLLTRON-Twist CY A 4X2X0,34

VOLLTRON-Twist CY A 4X2X0,34

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0101140403

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,34
Aderzahl 4x2x
Aderkennzeichnung farbig DIN47100
Mantelfarbe grau
Aussendurchmesser mm 7.00
Nennspannung 300V
PUR Nein
Paarverseilt Ja
Eigensicher Nein
Schlagwort Isodata CY
M12 Nein
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5
Aderisolation Aderisolation auf PVC-Basis TI1, Farbcode DIN 47100
Adern Adern zum Paar verseilt, Paare in Lagenverseilung
Besonderheiten Bewicklung mit alukaschierter Polyesterfolie
Abschirmung Abschirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten, für Querschnitte 0,14 - 0,34mm2 mit Beilauflitze
Aussenmantel Aussenmantel aus Spezialmischung auf PVC-Basis, silbergrau RAL 7001, flammwidrig (IEC 60332.1)
Mindestbiegeradius 10 x Ø
Temperaturbereich -30°C...+80°C
Nennspannung 300V (nicht für Starkstromzwecke)
Prüfspannung 2000V
Normierung CH-N03VC4V-F geprüft
UL AWM Style 2464, 300 V, 80° C
CSA C222.2 No. 210 AWM 2nd Edition
NFPA 79 Nein
300V Nein
Material Aussenmantel PVC
Kabelaussenfarbe grau
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität flexibel
Halogenfrei Nein
Temperaturbereich (feste Verlegung) -30°C...+80°C
Zertifizierung UL/CSA
Kabeltyp VOLLTRON TWIST CY
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -30
  • 80
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (245.4 KB)

Download

SEV Approval (414.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?