VOLLPROTEC TSD 29/29/29 SW VE=5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
| Art-Nr | 0406272901 |
|---|
Spezifikationen
| Verpackungseinheit | 5 |
|---|---|
| Legende A | 85.0 |
| Legende B | 128.0 |
| Legende E | 41 |
| Legende C | 46 |
| Legende F | 6 |
| Legende G | 41 |
| Legende H | 22 |
| Legende J | 36 |
| Farbe | schwarz |
| Schlauch Ø mm | 29 |
| Innen-Ø | 31.5 |
| Temperaturbereich | -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C) |
| Schutzart | IP66 / IP68 mit ORJ-O-Ring |
| 45° Verschraubung | Nein |
| 90° Verschraubung | Nein |
| Schlagwort | Condufix |
| Zolltarif | 3917.4000 |