VOLLPROTEC LA 16 2" SW
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 0408211601 |
---|
Spezifikationen
Verpackungseinheit mit Meter | 15 |
---|---|
Zoll Grösse | 2" |
Innen-Ø | 51.6 |
Aussen-Ø | 59.9 |
Passende Verschraubungen | VOLLPROTEC LA Raccord |
Schutzschlauchtyp | VOLLPROTEC LA |
Temperaturbereich | -45°C...+105°C (kurzzeitig +120°); nach CSA max. 75°C |
Approbationen | UL 360 (File E18917) CSA C 22.2 (File 63790 / 158897) |
45° Verschraubung | Nein |
90° Verschraubung | Nein |
Material Aussenmantel | PVC |
Beständigkeiten |
|
Zolltarif | 8307.1000 |