VOLLPROTEC LA 10 3/8" SW IP67

VOLLPROTEC LA 10 3/8" SW IP67

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Art-Nr 0408211001

Spezifikationen

Verpackungseinheit mit Meter 60
Zoll Grösse 3/8"
Innen-Ø 12.6
Aussen-Ø 17.8
Passende Verschraubungen VOLLPROTEC LA Raccord
Schutzschlauchtyp VOLLPROTEC LA
Temperaturbereich -45°C...+105°C (kurzzeitig +120°); nach CSA max. 75°C
Approbationen UL 360 (File E18917) CSA C 22.2 (File 63790 / 158897)
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Nein
Material Aussenmantel PVC
Beständigkeiten
  • UV
  • Öl
Zolltarif 8307.1000

Downloads

Datenblatt (102.4 KB)

Download

Zubehör

Sind Sie sich sicher?