VOLLPROTEC 90° NEC M16-10 UL SW VE=50
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
| Art-Nr | 0406241001 |
|---|
Spezifikationen
| M Grösse | M16 x 1.5 |
|---|---|
| Gewindelänge am Unterteil | 11.0 |
| Verpackungseinheit | 50 |
| Legende A | 35.0 |
| Legende B | 42.0 |
| Legende C | 21 |
| Legende D | 21 |
| Legende H | 11 |
| Farbe | schwarz |
| Schlauch Ø mm | 10 |
| Innen-Ø | 10.0 |
| Verschraubungstyp | VOLLPROTEC NEC |
| Temperaturbereich | -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C) |
| 45° Verschraubung | Nein |
| 90° Verschraubung | Ja |
| Schlagwort | Condufix |
| Zolltarif | 3917.4000 |