VOLLFLEX ULTRADRIVE C-PUR 4G1+(2X0,5)
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 0107504624 |
---|
Spezifikationen
Hybridabmessung | 4G1,00mm²+ (2x 0,50mm²) |
---|---|
Mantelfarbe | orange |
Aderkennzeichnung | farbig spezial |
Nennspannung | 0,6/1kV |
Aussendurchmesser mm | 9.50 |
Litzenaufbau | Feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.6 |
Aderisolation | Aderisolation aus PP, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293) |
Adern | Leistungsadern je nach Ausführung ohne, mit einem oder zwei doppelt abgeschirmten Steuerpaaren gemeinsam in kurzen Schlaglängen verseilt |
Besonderheiten | Vliesbewicklung |
Abschirmung | Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten |
Aussenmantel | Aussenmantel PUR, orange |
Mindestbiegeradius |
Bewegt: 7,5 x Ø (bis 16mm²) 10 x Ø (ab 25mm²) Fest verlegt: 4 x Ø |
Temperaturbereich |
Bewegt: -40°C...+90°C (UL/CSA: +80°C) Fest verlegt: -50°C...+90°C (UL/CSA:+80°C) |
Nennspannung | Uo/U: 600/1000V - UL: 1000V |
Prüfspannung |
Ader/Ader 4000V Ader/Schirm 2000 V |
Normierung | UL-AWM Style 21576 |
PUR | Ja |
DESINA | Ja |
1000V | Ja |
Hybrid / Servo | Ja |
Material Aussenmantel | PUR |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
Halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Zertifizierung |
|
Motorenhersteller | ÖLFLEX |
Kabeltyp | ÖLFLEX SERVO FD 796 CP |
Konfektioniert mit Stecker | Nein |
Beständigkeit |
|
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |