VOLLFLEX NUM-H 4G1 Cca
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
| Art-Nr | 0104030406 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 1,00 |
|---|---|
| Aderzahl | 4G (mit grün/gelb) |
| Aderkennzeichnung | nummeriert |
| Mantelfarbe | silbergrau |
| Aussendurchmesser mm | 6.60 |
| Nennspannung | 300/500V |
| CPR Brandklasse | Cca |
| Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5 |
| Aderisolation | Aderisolation aus halogenfreier Mischung TI6, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293) |
| Adern | Adern in Lagen verseilt |
| Aussenmantel | Aussenmantel aus halogenfreier Mischung TM7, silbergrau, selbstverlöschend B-IEC 60332-1. Flammwidrigkeit IEC 60332.3 |
| Mindestbiegeradius |
Flexibler Einsatz: 12.5 x Ø Feste Verlegung: 4 x Ø |
| Temperaturbereich | -40°C...+80°C |
| Nennspannung | Uo/U: 300/500V |
| Prüfspannung | 4000V |
| PUR | Nein |
| 300/500V | Ja |
| 1000V | Nein |
| Material Aussenmantel | Halogenfrei |
| Abschirmung | ohne Abschirmung |
| Flexibilität | flexibel |
| Halogenfrei | Ja |
| Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
| Kabeltyp | VOLLFLEX NUM H |
| Zertifizierung | CPR |
| Unterkategorie Kabel | Halogenfreie Kabel |
| Bauform Kabel | rund |
| Beständigkeit | Flammwidrig |
| Zolltarif | 8544.4900 |