VOLLFLEX NUM-CH 2X0,75 Cca
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 0104060205 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 0,75 |
---|---|
Aderzahl | 2x |
Aderkennzeichnung | nummeriert |
Mantelfarbe | silbergrau |
Aussendurchmesser mm | 6.30 |
Nennspannung | 300/500V |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5 |
Aderisolation | Aderisolation aus halogenfreier Mischung TI6, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293) |
Adern | Adern zum Paar verseilt, Paare in Lagenverseilung |
Besonderheiten | Bewicklung mit Kunststoff Folie |
Abschirmung | Kupferabschirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten |
Aussenmantel | Aussenmantel aus halogenfreier Mischung TM7, silbergrau, selbstverlöschend B-IEC 60332-1. Flammwidrigkeit IEC 60332.3 |
Mindestbiegeradius | bewegt/festverlegt: 7,5x / 4x Ø |
Temperaturbereich | -40°C...+80°C |
Nennspannung | Uo/U: 300/500V |
Prüfspannung |
Ader/Ader 4000V Ader/Schirm 2000 V |
PUR | Nein |
300/500V | Ja |
1000V | Nein |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Flexibilität | flexibel |
Halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Kabeltyp | VOLLFLEX NUM CH |
Zertifizierung | CPR |
Unterkategorie Kabel | Halogenfreie Kabel |
Bauform Kabel | rund |
Beständigkeiten | Flammwidrig |
CPR Brandklasse | Cca |
Zolltarif | 8544.4900 |