UNIVERSAL STRIP POF- 1,2,4-ADRIG

UNIVERSAL STRIP POF- 1,2,4-ADRIG

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Art-Nr 21920125

Spezifikationen

Verpackungseinheit 1
Farbe orange
Lieferumfang Abisolierwerkzeug inkl. Messer
Anwendung für POF Kabel
für Querschnitt
  • 1-adrig / ∅ 6,7 mm
  • 2-adrig / ∅ 6,2 mm
  • 4-adrig / ∅ 5,5 mm
  • ∅ 2,2 mm POF
für Isolationsmaterial
  • PVC
  • PUR
Zolltarif 8203.3000

Downloads

Datenblatt (137.8 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?