UNIVERSAL STRIP MESSER AS-I

UNIVERSAL STRIP MESSER AS-I

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Art-Nr 21920135

Spezifikationen

Verpackungseinheit 1
Lieferumfang Messer
Anwendung AS-Interface
für Querschnitt
  • 2 x 1,50 mm²
  • 10,2 x 4,00 mm
für Isolationsmaterial
  • Gummi
  • TPE
  • PVC
Zolltarif 8203.3000

Downloads

Datenblatt (137.8 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?