UNITRONIC TRAIN WTB 1x2x0,75
EN 45545-2: Hazard Level HL1-3, black
Artikel-Nr:
2173004
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
showInfo = false, 300)">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Spezifikationen
- Aderzahl
- 1x2x
- Querschnitt mm²
- 0,75
- Mantelfarbe
- schwarz
- Installationsbereich
-
- innen
- aussen
- Flexibilität
- feste Verlegung
- Material Aussenmantel
- X-linked Polymer
- Halogenfrei
- Ja
- Beständigkeit
-
- Öl
- UV
- Säuren
- Laugen
- Chemisch
- Aussendurchmesser mm
- 8.40
- Kabeltyp
- UNITRONIC TRAIN
- Bauform Kabel
- rund
- Abschirmung
- Kupfergeflecht
- Beständigkeit
-
- Öl
- UV
- Säuren
- Laugen
- Chemisch
- Unterkategorie Kabel
-
- BUS Kabel
- Bahnkabel nach EN 45545
- Branche
- Schienenverkehr
- Temperaturbereich
- -45°C...+90°C
- Zolltarif
- 8544.4900