UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 4x0,14/300
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 17.12.2025
| Art-Nr | 73220312 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 0,14 |
|---|---|
| Aderzahl | 4x |
| Länge ausgezogen / eingezogen (mm) | 1200 / 300 |
| Aderkennzeichnung | farbig DIN47100 |
| Mantelfarbe | grau |
| Aussendurchmesser mm | 4.20 |
| Nennspannung | 250V |
| Litzenaufbau | Feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach VDE 0295, IEC 60228 Cl.6 |
| Aderisolation | Aderisolation auf Polyolefin-Basis, Farbcode DIN 47100 |
| Aussenmantel | Aussenmantel Polyurethan (PUR) Mischung |
| Temperaturbereich | -5°C...+50°C |
| Nennspannung | 250V |
| Prüfspannung | 1200V |
| Farbcode | DIN 47100 |
| PUR | Ja |
| CEE | Nein |
| Schlagwort |
Spika Spikas |
| Material Aussenmantel | PUR |
| Abschirmung | ohne Abschirmung |
| Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
| Halogenfrei | Nein |
| Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
| Kabeltyp | UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y |
| Beständigkeit |
|
| Unterkategorie Kabel |
|
| Bauform Kabel | spiral |
| Zolltarif | 8544.4900 |