UNITRONIC SPIRAL 3x0,25/100

UNITRONIC SPIRAL 3x0,25/100

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 73220245

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,25
Aderzahl 3x
Länge ausgezogen / eingezogen (mm) 400 / 100
Aderkennzeichnung farbig DIN47100
Mantelfarbe schwarz
Aussendurchmesser mm 5.30
Nennspannung 250V
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Aderisolation Aderisolation auf PVC-Basis
Abschirmung Abschirmgeflecht aus Cu-Drähten
Aussenmantel Aussenmantel Polyurethan (PUR) Mischung
Temperaturbereich -5°C...+50°C
Nennspannung 250V
Prüfspannung 1200V
PUR Nein
CEE Nein
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -5
  • 50
Kabeltyp UNITRONIC SPIRAL
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • Öl
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • Spiralkabel
Bauform Kabel spiral
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (78.3 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?