UNITRONIC SENSOR LifYY 4x0,34 BK
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
| Art-Nr | 7038860 |
|---|
Spezifikationen
| Halogenfrei | Nein |
|---|---|
| Litzenaufbau | 7-drähtige Litze aus blanken Cu-Drähten |
| Aderisolation | Aderisolation auf PE-Basis, Farbcode DIN 47100 |
| Adern | Adern zum Paar verseilt, Paare in Lagenverseilung |
| Besonderheiten | Bewicklung mit Polyesterfolie |
| Abschirmung | Abschirmgeflecht aus Cu-Drähten |
| Aussenmantel | Aussenmantel aus Spezialmischung auf PVC-Basis, violett (RAL 4001), flammwidrig nach IEC 60332-1-2 |
| Mindestbiegeradius | 8 x Ø |
| Temperaturbereich | -30°C...+80°C |
| Nennspannung | 250V (nicht für Starkstromzwecke) |
| Prüfspannung | 1500V |
| Leiterwiederstand | (Schleife) max. 186 Ohm/km |
| Betriebskapazität | (800Hz) max. 60nF/km |
| Wellenwiderstand | 100 - 120 Ohm |
| Kabeltyp | UNITRONIC BUS LD |
| Abschirmung | Kupfergeflecht |
| Unterkategorie Kabel | BUS Kabel |
| Bauform Kabel | rund |
| Zolltarif | 8544.4900 |