UNITRONIC ROBUST C 16x0,34
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
| Art-Nr | 1032084 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 0,34 |
|---|---|
| Aderzahl | 16x |
| Aderkennzeichnung | farbig DIN47100 |
| Mantelfarbe | schwarz |
| Aussendurchmesser mm | 9.40 |
| Nennspannung | 500V |
| Temperaturbereich |
Gelegentlich bewegt: -40°C...+90°C Feste verlegung: -50°C...+90°C |
| Normierung |
geprüft ECOLAB F&E/P3-E Nr. 40-1 VDE 0812 |
| Metrisch | Nein |
| Edelstahl | Nein |
| Material Aussenmantel | TPE-V |
| Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
| Flexibilität | flexibel |
| Halogenfrei | Ja |
| Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
| Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
| Zertifizierung | ECOLAB |
| Kabeltyp | UNITRONIC ROBUST C |
| Beständigkeit |
|
| Branche | Food & Beverage |
| Unterkategorie Kabel | PUR Kabel |
| Bauform Kabel | rund |
| Zolltarif | 8544.4900 |