UNITRONIC RE-2Y(ST)YV PIMF 2X2X1,3 BU
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 0032458 |
---|
Spezifikationen
Aderkennzeichnung | farbig spezial |
---|---|
Querschnitt mm² | 1,30 |
Aderzahl | 2x2x |
Mantelfarbe | blau |
Aussendurchmesser mm | 12.40 |
Flexibilität | feste Verlegung |
Abschirmung | Aluverbundfolie |
Material Aussenmantel | PVC |
Halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Bauform Kabel | rund |
Nennspannung | 300V |
Kabeltyp | UNITRONIC RE-2Y(ST)Yv PiMF |
Zolltarif | 8544.4900 |