UNITRONIC RE-2Y(ST)YV PIMF 10X2X0,5 BK
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 0032451 |
---|
Spezifikationen
Aderkennzeichnung | farbig spezial |
---|---|
Querschnitt mm² | 0,50 |
Aderzahl | 10x2x |
Mantelfarbe | schwarz |
Aussendurchmesser mm | 15.90 |
Flexibilität | feste Verlegung |
Abschirmung | Aluverbundfolie |
Material Aussenmantel | PVC |
Halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Bauform Kabel | rund |
Nennspannung | 300V |
Kabeltyp | UNITRONIC RE-2Y(ST)Yv PiMF |
Zolltarif | 8544.4900 |