UNITRONIC LiYY (TP) 6x2x0,25 BK

UNITRONIC LiYY (TP) 6x2x0,25 BK

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Art-Nr 1030411

Spezifikationen

Aderzahl 6x2x
Aderkennzeichnung farbig DIN47100
Querschnitt mm² 0,25
Nennspannung 500V
Mantelfarbe schwarz
Aussendurchmesser mm 7.90
Beständigkeiten
  • UV
  • Witterung
  • Flammwidrig
Zertifizierung VDE
PUR Nein
Paarverseilt Nein
Eigensicher Nein
M12 Nein
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Aderisolation Aderisolation aus PVC
Adern Paarverseilter (TP)-Aufbau
Aussenmantel Aussenmantel aus PVC, kieselgrau (RAL 7032)
Mindestbiegeradius Gelegentlich bewegt: 10 x Ø
Fest verlegt: 4 x Ø
Temperaturbereich Gelegentlich bewegt: -5°C...+70°C
Fest verlegt: -40°C...+80°C
Nennspannung bei 0,14mm²: 350V - bei ≥0,25mm²: 500V
Prüfspannung Bei 0,14mm²: 1200V
Normierung In Anlehnung an VDE 0812
Material Aussenmantel PVC
Kabelaussenfarbe kieselgrau
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+80°C
halogenfrei Nein
Unterkategorie Kabel PVC Kabel
Bauform Kabel rund
Kabeltyp UNITRONIC LiYY (TP)
Temperaturbereich -40°C...+80°C
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (63.1 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?