UNITRONIC LiYY A 4X22AWG/7
Hinweis: Ab Mitte 2026 entfällt sukzessive die CSA-Markierung beim

Artikel-Nr: 0022604
VE: 305m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

AWG Grösse
22/7
Aderzahl
4x
Aderkennzeichnung
farbig DIN47100
Mantelfarbe
dunkelgrau
Aussendurchmesser mm
5.40
Nennspannung
UL 300V
Bauform Kabel
rund
Kabeltyp
UNITRONIC LiYY A
Material Aussenmantel
PVC
Abschirmung
ohne Abschirmung
Flexibilität
flexibel
Halogenfrei
Nein
Zertifizierung
UL/CSA
Unterkategorie Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • PVC Kabel
Nennspannung
Nach UL-Rating: 300V - IEC: nicht für Starkstromzwecke
Approbationen
UL AWM Style 2464, 300V, 80°C
Zolltarif
8544.4900