UNITRONIC LiYY A 2X20AWG/7
Artikel-Nr:
0022632
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
showInfo = false, 300)">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Spezifikationen
- AWG Grösse
- 20/7
- Aderzahl
- 2x
- Aderkennzeichnung
- farbig DIN47100
- Mantelfarbe
- dunkelgrau
- Aussendurchmesser mm
- 5.30
- Nennspannung
- UL 300V
- Bauform Kabel
- rund
- Kabeltyp
- UNITRONIC LiYY A
- Material Aussenmantel
- PVC
- Abschirmung
- ohne Abschirmung
- Flexibilität
- flexibel
- Halogenfrei
- Nein
- Temperaturbereich
- bewegt: -5°C...+70°C / fest verlegt: -40°C...+70°C
- Zertifizierung
- UL/CSA
- Unterkategorie Kabel
-
- UL/CSA geprüfte Kabel
- PVC Kabel
- Nennspannung
- Nach UL-Rating: 300V - IEC: nicht für Starkstromzwecke
- Approbationen
- UL AWM Style 2464, 300V, 80°C
- Zolltarif
- 8544.4900