UNITRONIC LiYY A 21X26AWG/7
Hinweis: Ab Mitte 2026 entfällt sukzessive die CSA-Markierung beim
Spezifikationen
- AWG Grösse
- 26/7
- Aderzahl
- 21x
- Aderkennzeichnung
- farbig DIN47100
- Mantelfarbe
- dunkelgrau
- Aussendurchmesser mm
- 7.00
- Nennspannung
- UL 300V
- Bauform Kabel
- rund
- Kabeltyp
- UNITRONIC LiYY A
- Material Aussenmantel
- PVC
- Abschirmung
- ohne Abschirmung
- Flexibilität
- flexibel
- Halogenfrei
- Nein
- Zertifizierung
- UL/CSA
- Unterkategorie Kabel
-
- UL/CSA geprüfte Kabel
- PVC Kabel
- Nennspannung
- Nach UL-Rating: 300V - IEC: nicht für Starkstromzwecke
- Approbationen
- UL AWM Style 2464, 300V, 80°C
- Zolltarif
- 8544.4900