ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
UNITRONIC LIYY 6x0,25
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
| Art-Nr | 0028306 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 0,25 |
|---|---|
| Aderzahl | 6x |
| Aderkennzeichnung | farbig DIN47100 |
| Mantelfarbe | kieselgrau |
| Aussendurchmesser mm | 5.10 |
| Nennspannung | 500V |
| Beständigkeit | Flammwidrig |
| Zertifizierung | CPR |
| CPR Brandklasse | Eca |
| PUR | Nein |
| Paarverseilt | Nein |
| Eigensicher | Nein |
| M12 | Nein |
| Litzenaufbau | Feindrähtige/Mehradrige (0,34 mm²) Litze aus blanken Kupferdrähten |
| Aderisolation | Aderisolation aus PVC |
| Adern | Adern in Lagenverseilung |
| Aussenmantel | Aussenmantel aus PVC, kieselgrau (RAL 7032) |
| Mindestbiegeradius |
Gelegentlich bewegt: 10 x Ø Fest verlegt: 4 x Ø |
| Temperaturbereich |
Gelegentlich bewegt: -5°C...+70°C Fest verlegt: -40°C...+80°C |
| Nennspannung | bei 0,14mm²: 350V - bei ≥0,25mm²: 500V |
| Prüfspannung | Bei 0,14mm²: 1200V |
| Normierung | In Anlehnung an VDE 0812 |
| Material Aussenmantel | PVC |
| Kabelaussenfarbe | kieselgrau |
| Abschirmung | ohne Abschirmung |
| Flexibilität | flexibel |
| Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+80°C |
| Halogenfrei | Nein |
| Kabeltyp | UNITRONIC LiYY |
| Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
| Unterkategorie Kabel | PVC Kabel |
| Bauform Kabel | rund |
| Temperaturbereich | -40°C...+80°C |
| Zolltarif | 8544.4900 |