UNITRONIC LiYD11Y 6x0,25
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
| Art-Nr | 0033306 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 0,25 |
|---|---|
| Aderzahl | 6x |
| Aderkennzeichnung | farbig DIN47100 |
| Mantelfarbe | schwarz |
| Aussendurchmesser mm | 6.80 |
| Nennspannung | 250V |
| Material Aussenmantel | PUR |
| Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
| Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
| Halogenfrei | Nein |
| Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
| Kabeltyp | UNITRONIC LiYD11Y |
| Beständigkeit |
|
| Unterkategorie Kabel | PUR Kabel |
| Bauform Kabel | rund |
| Zolltarif | 8544.4900 |