UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,25

UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,25

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0035800

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,25
Aderzahl 2x2x
Aderkennzeichnung farbig DIN47100
Mantelfarbe kieselgrau
Aussendurchmesser mm 6.30
Nennspannung 500V
Beständigkeit Flammwidrig
Zertifizierung CPR
CPR Brandklasse Eca
PUR Nein
Paarverseilt Nein
Eigensicher Nein
M12 Nein
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Aderisolation Aderisolation aus PVC
Adern Paarverseilter (TP)-Aufbau
Abschirmung Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten
Aussenmantel Aussenmantel aus PVC, kieselgrau (RAL 7032)
Mindestbiegeradius Gelegentlich bewegt: 15 x Ø
Fest verlegt: 6 x Ø
Temperaturbereich Gelegentlich bewegt: -5°C...+70°C
Fest verlegt: -40°C...+80°C
Nennspannung bei 0,14mm²: 350V - bei ≥0,25mm²: 500V
Prüfspannung Bei 0,14mm²: 1200V
Normierung In Anlehnung an VDE 0812
Material Aussenmantel PVC
Kabelaussenfarbe kieselgrau
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität flexibel
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+80°C
Halogenfrei Nein
Kabeltyp UNITRONIC LiYCY (TP)
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 80
Unterkategorie Kabel PVC Kabel
Bauform Kabel rund
Temperaturbereich -40°C...+80°C
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt UNITRONIC LiYCY (TP) (64.2 KB)

Download

Alternativen

Sind Sie sich sicher?