UNITRONIC LiYCY A 5X24AWG/7
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
| Art-Nr | 0044655 |
|---|
Spezifikationen
| AWG Grösse | 24/7 |
|---|---|
| Aderzahl | 5x |
| Aderkennzeichnung | farbig DIN47100 |
| Mantelfarbe | dunkelgrau |
| Aussendurchmesser mm | 5.50 |
| Nennspannung | UL 300V |
| Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus verzinnten Cu-Drähten. |
| Aderisolation | Aderisolation aus PVC |
| Abschirmung | Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten |
| Aussenmantel | Aussenmantel auf Spezial-PVC-Basis |
| Mindestbiegeradius |
Gelegentlich bewegt: 15 x Ø Fest verlegt: 6 x Ø |
| Temperaturbereich |
Gelegentlich bewegt: -5°C...+70°C (UL: +80°C) Fest verlegt: -40°C...+80°C |
| Nennspannung | 300V |
| Prüfspannung | 1500V |
| Material Aussenmantel | PVC |
| Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
| Flexibilität | flexibel |
| Halogenfrei | Nein |
| Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
| Zertifizierung | UL/CSA |
| Kabeltyp | UNITRONIC LiYCY A |
| Unterkategorie Kabel |
|
| Bauform Kabel | rund |
| Zolltarif | 8544.4900 |