UNITRONIC LiHCH 2x0,25
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
| Art-Nr | 0037402 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 0,25 |
|---|---|
| Aderzahl | 2x |
| Aderkennzeichnung | farbig DIN47100 |
| Mantelfarbe | kieselgrau |
| Aussendurchmesser mm | 4.70 |
| Nennspannung | 250V |
| Material Aussenmantel | Halogenfrei |
| Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
| Flexibilität | flexibel |
| Halogenfrei | Ja |
| Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
| Kabeltyp | UNITRONIC LiHCH |
| Unterkategorie Kabel | Halogenfreie Kabel |
| Bauform Kabel | rund |
| Zolltarif | 8544.4900 |