UNITRONIC Li2YCY (TP) 1x2x0,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
| Art-Nr | 0031336 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 0,50 |
|---|---|
| Aderzahl | 1x2x |
| Mantelfarbe | kieselgrau |
| Aussendurchmesser mm | 6.30 |
| Aderkennzeichnung | farbig DIN47100 |
| Bauform Kabel | rund |
| Kabeltyp | UNITRONIC Li2YCY (TP) |
| Material Aussenmantel | PVC |
| Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
| Flexibilität | flexibel |
| Halogenfrei | Nein |
| Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
| Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
| Zolltarif | 8544.4900 |