UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 LSZH Flex
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 25.06.2025
Art-Nr | 2170142 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 4x2x |
---|---|
AWG Grösse | 26/7 |
Mantelfarbe | grau |
Kategorie (LAN) | Cat. 7 |
Installationsbereich | innen |
halogenfrei | Ja |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
FastConnect | Nein |
Abschirmung | S/FTP |
Flexibilität | flexibel |
Beständigkeiten | Flammwidrig |
Zertifizierung | CPR |
Aussendurchmesser mm | 6.20 |
Zolltarif | 8544.4900 |