UNITRONIC LAN 200 U/UTP Cat.5e LSZH
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Art-Nr | 2170173 |
---|
Spezifikationen
Kategorie (LAN) | Cat. 5e |
---|---|
Automationsbereich & Paarzahl | Gebäude 4-paarig |
Halogenfrei | Ja |
FastConnect | Nein |
Material Aussenmantel | LSZH |
Mantelfarbe | grau |
Abschirmung | U/UTP |
Aderzahl | 4x2x |
AWG Grösse | 24/1 |
Flexibilität | feste Verlegung |
Beständigkeiten | Flammwidrig |
Aussendurchmesser mm | 5.60 |
Zolltarif | 8544.4900 |