UNITRONIC EB CY (TP) 4x2x0,75
Eca

Artikel-Nr: 0012622
VE: 1000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 11.08.2026

Spezifikationen

Querschnitt mm²
0,75
Aderzahl
4x2x
Aderkennzeichnung
farbig DIN47100
Mantelfarbe
blau
Aussendurchmesser mm
10.90
Nennspannung
900V
CPR Brandklasse
Eca
PUR
Nein
Paarverseilt
Ja
Eigensicher
Ja
M12
Nein
Litzenaufbau
Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Aderisolation
Aderisolation aus PVC
Adern
Adern zum Paar verseilt, Paare in Lagenverseilung
Besonderheiten
Bewicklung mit Polyesterfolie
Abschirmung
Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten
Aussenmantel
Aussenmantel auf PVC-Basis, himmelblau (RAL 5015), flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Mindestbiegeradius
bewegt/festverlegt: 15x / 6x Ø
Temperaturbereich
Gelegentlich bewegt: -5°C...+70°C
Fest verlegt: -40°C...+80°C
Nennspannung
900V (nicht für Starkstromzwecke)
Prüfspannung
2500V
Betriebskapazität
A/A ca. 100 nF/km
A/S ca. 140 nF/km
Normierung
VDE 0812
Material Aussenmantel
PVC
Kabelaussenfarbe
blau
Abschirmung
verzinnter Kupferschirm
Flexibilität
flexibel
Halogenfrei
Nein
Temperaturbereich (feste Verlegung)
-40°C...+80°C
Kabeltyp
UNITRONIC EB CY (TP)
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 80
Unterkategorie Kabel
PVC Kabel
Bauform Kabel
rund
Zolltarif
8544.4900