UNITRONIC EB CY (TP) 3x2x 0,75mm²
Eca
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 0012621 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 0,75 |
---|---|
Aderzahl | 3x2x |
Aderkennzeichnung | farbig DIN47100 |
Mantelfarbe | blau |
Aussendurchmesser mm | 9.60 |
Nennspannung | 900V |
PUR | Nein |
UL/CSA | Nein |
Paarverseilt | Ja |
Eigensicher | Ja |
M8 | Nein |
M12 | Nein |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten |
Aderisolation | Aderisolation aus PVC |
Adern | Adern zum Paar verseilt, Paare in Lagenverseilung |
Besonderheiten | Bewicklung mit Polyesterfolie |
Abschirmung | Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten |
Aussenmantel | Aussenmantel auf PVC-Basis, himmelblau (RAL 5015), flammwidrig nach IEC 60332-1-2 |
Mindestbiegeradius | bewegt/festverlegt: 15x / 6x Ø |
Temperaturbereich |
Gelegentlich bewegt: -5°C...+70°C Fest verlegt: -40°C...+80°C |
Nennspannung | 900V (nicht für Starkstromzwecke) |
Prüfspannung | 2500V |
Betriebskapazität |
A/A ca. 100 nF/km A/S ca. 140 nF/km |
Normierung | VDE 0812 |
Material Aussenmantel | PVC |
Kabelaussenfarbe | blau |
Abschirmung | Kupferschirm |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+80°C |
Kabeltyp | UNITRONIC EB CY (TP) |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Unterkategorie Kabel | PVC Kabel |
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4991 |