UNITRONIC BUS SAFETY 3x0,75
Artikel-Nr:
2170295
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
showInfo = false, 300)">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Spezifikationen
- Aderzahl
- 3x
- Querschnitt mm²
- 0,75
- Mantelfarbe
- gelb
- Installationsbereich
- innen
- Flexibilität
- feste Verlegung
- Material Aussenmantel
- Halogenfrei
- Halogenfrei
- Ja
- Aussendurchmesser mm
- 7.60
- Kabeltyp
- UNITRONIC BUS SAFETY
- Unterkategorie Kabel
- BUS Kabel
- Bauform Kabel
- rund
- Abschirmung
- Kupfergeflecht
- Temperaturbereich (feste Verlegung)
- -30°C...+80°C
- Zolltarif
- 8544.4900