UNITRONIC BUS PB Y 7-W FC BK

UNITRONIC BUS PB Y 7-W FC BK

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 2170310

Spezifikationen

Aderzahl 1x2x
Querschnitt mm² 0,64
Mantelfarbe schwarz
Installationsbereich
  • innen
  • aussen
Flexibilität feste Verlegung
Material Aussenmantel PVC
Halogenfrei Nein
Beständigkeiten
  • UV
  • Öl
  • Witterung
FastConnect Ja
Aussendurchmesser mm 7.80
Kabeltyp UNITRONIC BUS PB
Unterkategorie Kabel BUS Kabel
Bauform Kabel rund
Abschirmung Kupfergeflecht
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+80°C
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?