UNITRONIC BUS PB COMBI 7-W 1X2X0,64+3X1
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170225 |
---|
Spezifikationen
Hybridabmessung | 1x 0,64mm²+ 3x 1,00mm² |
---|---|
Mantelfarbe | violett |
Installationsbereich | innen |
Flexibilität | feste Verlegung |
Material Aussenmantel | PVC |
Halogenfrei | Nein |
Aussendurchmesser mm | 9.80 |
Kabeltyp | UNITRONIC BUS PB |
Unterkategorie Kabel | BUS Kabel |
Bauform Kabel | rund |
Abschirmung | Kupfergeflecht |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+80°C |
Zolltarif | 8544.4900 |