UNITRONIC BUS PA FC (BU) 1X2X1.0
UL/CSA CMG, FastConnect
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 10.05.2025
Art-Nr | 2170334 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 1x2x |
---|---|
Querschnitt mm² | 1,00 |
Mantelfarbe | blau |
Installationsbereich | innen |
Flexibilität | feste Verlegung |
Material Aussenmantel | PVC |
halogenfrei | Nein |
Beständigkeiten | Flammwidrig |
Zertifizierung | UL/CSA |
FastConnect | Ja |
Aussendurchmesser mm | 8.00 |
Kabeltyp | UNITRONIC BUS PA |
Abschirmung | Kupfergeflecht |
Unterkategorie Kabel | BUS Kabel |
Bauform Kabel | rund |
Temperaturbereich | -30°C...+80°C |
Zolltarif | 8544.4900 |