UNITRONIC BUS PA 1x2x1.3 BU

UNITRONIC BUS PA 1x2x1.3 BU

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 2170234

Spezifikationen

Aderzahl 1x2x
Querschnitt mm² 1,00
Mantelfarbe blau
Installationsbereich innen
Flexibilität feste Verlegung
Material Aussenmantel PVC
Halogenfrei Nein
Beständigkeiten Flammwidrig
Aussendurchmesser mm 8.00
Kabeltyp UNITRONIC BUS PA
Abschirmung Kupfergeflecht
Unterkategorie Kabel BUS Kabel
Bauform Kabel rund
Temperaturbereich -30°C...+80°C
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?