UNITRONIC BUS LD FD P 1X2X0,25

UNITRONIC BUS LD FD P 1X2X0,25

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 2170213

Spezifikationen

Aderzahl 1x2x
Querschnitt mm² 0,25
Mantelfarbe violett
Installationsbereich
  • innen
  • aussen
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
Material Aussenmantel PUR
Halogenfrei Ja
Beständigkeiten
  • Öl
  • UV
  • Witterung
  • Flammwidrig
Aussendurchmesser mm 6.00
Litzenaufbau Feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Aderisolation Aderisolation auf PE-Basis, Farbcode DIN 47100
Adern Adern zum Paar verseilt, Paare in Lagenverseilung
Besonderheiten Bewicklung mit Polyesterfolie
Abschirmung Kupferabschirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten
Aussenmantel Aussenmantel aus Spezialmischung auf PUR-Basis, violett (RAL 4001), flammwidrig nach IEC 332.1
Mindestbiegeradius 15 x Ø
Temperaturbereich -30°C...+70°C
Nennspannung 250V
Prüfspannung 1500V
Leiterwiederstand (Schleife) max. 160 Ohm/km
Betriebskapazität (800Hz) max. 60nF/km
Wellenwiderstand 100 - 120 Ohm
PUR Nein
Paarverseilt Nein
300V Nein
300/500V Nein
1000V Nein
BUS Ja
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung Kupfergeflecht
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
Kabeltyp UNITRONIC BUS LD FD P
Halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -30
  • 70
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • Schleppkettenkabel
  • BUS Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?