UNITRONIC BUS LD A 1X2X0,22
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170803 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 1x2x |
---|---|
Querschnitt mm² | 0,22 |
Mantelfarbe | violett |
Installationsbereich | innen |
Flexibilität | feste Verlegung |
Material Aussenmantel | PVC |
Halogenfrei | Nein |
Beständigkeit | Flammwidrig |
Zertifizierung | UL/CSA |
Aussendurchmesser mm | 5.70 |
Litzenaufbau | 7-drähtige Litze aus blanken Cu-Drähten |
Aderisolation | Aderisolation auf PE-Basis, Farbcode DIN 47100 |
Adern | Adern zum Paar verseilt, Paare in Lagenverseilung |
Besonderheiten | Bewicklung mit Polyesterfolie |
Abschirmung | Abschirmgeflecht aus Cu-Drähten |
Aussenmantel | Aussenmantel aus Spezialmischung auf PVC-Basis, violett (RAL 4001), flammwidrig nach IEC 60332-1-2 |
Mindestbiegeradius | 8 x Ø |
Temperaturbereich | -30°C...+80°C |
Nennspannung | 250V (nicht für Starkstromzwecke) |
Prüfspannung | 1500V |
Leiterwiederstand | (Schleife) max. 186 Ohm/km |
Betriebskapazität | (800Hz) max. 60nF/km |
Wellenwiderstand | 100 - 120 Ohm |
Kabeltyp | UNITRONIC BUS LD |
Abschirmung | Kupfergeflecht |
Unterkategorie Kabel | BUS Kabel |
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |