UNITRONIC BUS IS PVC 2x6+2x2,5+1x4x0,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170560 |
---|
Spezifikationen
Hybridabmessung | 2x 6,00mm²+ 2x 2,50mm²+ 1x4x 0,50mm² |
---|---|
Mantelfarbe | schwarz |
Installationsbereich |
|
Flexibilität | feste Verlegung |
Material Aussenmantel | PVC |
Halogenfrei | Nein |
Beständigkeit |
|
Aussendurchmesser mm | 15.60 |
Kabeltyp | UNITRONIC ISOBUS |
Unterkategorie Kabel | BUS Kabel |
Bauform Kabel | rund |
Abschirmung | Kupfergeflecht |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -30°C...+80°C |
Zolltarif | 8544.4900 |