UNITRONIC BUS IBS Yv 3X2X0,22
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 2170207 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 3x2x |
---|---|
Querschnitt mm² | 0,22 |
Mantelfarbe | schwarz |
Installationsbereich |
|
Flexibilität | feste Verlegung |
Material Aussenmantel | PVC |
Halogenfrei | Nein |
Beständigkeiten | UV |
Zertifizierung | UL/CSA |
Aussendurchmesser mm | 9.30 |
Kabeltyp | UNITRONIC BUS IBS Yv |
Unterkategorie Kabel | BUS Kabel |
Bauform Kabel | rund |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+70°C |
Zolltarif | 8544.4900 |