UNITRONIC BUS IBS FD P 3X2X0,25
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Art-Nr | 2170216 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 3x2x |
---|---|
Querschnitt mm² | 0,25 |
Mantelfarbe | violett |
Installationsbereich | innen |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
Material Aussenmantel | PUR |
Halogenfrei | Ja |
Beständigkeiten |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Aussendurchmesser mm | 7.90 |
Kabeltyp | UNITRONIC BUS IBS FD P |
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Material Aussenmantel | PUR |
Abschirmung | Kupfergeflecht |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
Halogenfrei | Ja |
Zertifizierung | UL/CSA |
Beständigkeiten | Öl |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+80°C |
Zolltarif | 8544.4900 |