UNITRONIC BUS FF 3 ARM (BU)
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 2170353 |
---|
Spezifikationen
Hybridabmessung | 1x2x 1,10mm²+ 1x 1,10mm² Ø |
---|---|
Mantelfarbe | blau |
Installationsbereich |
|
Flexibilität | feste Verlegung |
Material Aussenmantel | PVC |
Halogenfrei | Nein |
Abschirmung | alukaschierte Kunststofffolie, verzinntes Kupfergeflecht |
Besonderheiten | Innenmantel aus PVC |
Aussendurchmesser mm | 12.30 |
Unterkategorie Kabel | BUS Kabel |
Kabeltyp | UNITRONIC BUS FF |
Beständigkeiten |
|
Bauform Kabel | rund |
Temperaturbereich | -25°C...+105°C |
Zertifizierung | UL/CSA |
Zolltarif | 8544.4900 |