UNITRONIC BUS FF 2
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170352 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 1x2x |
---|---|
Querschnitt mm² | 1,10 |
Mantelfarbe | gelb |
Installationsbereich |
|
Flexibilität | feste Verlegung |
Material Aussenmantel | PVC |
Halogenfrei | Nein |
Abschirmung | alukaschierte Kunststofffolie, verzinntes Kupfergeflecht |
Aussendurchmesser mm | 7.90 |
Unterkategorie Kabel | BUS Kabel |
Kabeltyp | UNITRONIC BUS FF |
Beständigkeiten |
|
Bauform Kabel | rund |
Temperaturbereich | -25°C...+105°C |
Zertifizierung | UL/CSA |
Zolltarif | 8544.4900 |