UNITRONIC BUS DN THIN FD Y

UNITRONIC BUS DN THIN FD Y

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 2170347

Spezifikationen

Hybridabmessung 1x2x 24AWG+ 1x2x 22AWG
Mantelfarbe violett
Installationsbereich
  • innen
  • aussen
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
Material Aussenmantel PVC
Halogenfrei Nein
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Öl
Zertifizierung UL/CSA
Temperaturbereich (feste Verlegung) -10°C...+80°C
Aussendurchmesser mm 6.90
Kabeltyp UNITRONIC DEVICENET FD THICK + THIN
Unterkategorie Kabel
  • BUS Kabel
  • Schleppkettenkabel
Bauform Kabel rund
Abschirmung Kupfergeflecht
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
Halogenfrei Nein
Zertifizierung UL/CSA
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?