UNITRONIC BUS DN THIN FD P
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 2170345 |
---|
Spezifikationen
Hybridabmessung | 1x2x 24AWG+ 1x2x 22AWG |
---|---|
Mantelfarbe | violett |
Installationsbereich |
|
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
Material Aussenmantel | PUR |
Halogenfrei | Ja |
Beständigkeiten |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+80°C |
Aussendurchmesser mm | 6.90 |
Kabeltyp | UNITRONIC DEVICENET FD THICK + THIN |
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Abschirmung | Kupfergeflecht |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
Halogenfrei | Nein |
Zertifizierung | UL/CSA |
Zolltarif | 8544.4900 |